Alvium USBカメラおよびCSI-2カメラは、LPRカメラ、スピードカメラ、赤信号カメラなどの様々な交通取締りシステムに使用される、信頼性が高く、高性能な組込みカメラとして機能しています。
交通システムには、ソニー社のIMXセンサー技術が採用されており、厳しい交通環境や様々な照明条件下で優れた画質と全体的な高い性能を発揮します。
Alviumカメラは、多様な要件に対応できるよう6つの異なるインターフェースで利用いただけます。Alviumプラットフォームは、豊富な高品質イメージセンサー(例:ソニー社製IMX304、IMX267など)、様々なレンズマウントとハウジングのオプション、幅広い分光感度などを備えています。同プラットフォームでは、200種類以上のカメラモデルから選択が可能で、最高レベルの柔軟性を有しています。