スマートシティは、都市や地域で持続可能かつ効率的に共生するための、戦略的かつ継続的なプロセスに関与する概念です。世界のどこでも、都市計画者は、グローバル化と人口増加から生じる大きな課題に直面しています。モビリティ、エネルギー、環境保護、通信に貢献する、革新的かつ効率的なネットワークシステムの需要が高まっています。
インテリジェントなインフラは、様々な方法で価値を付加し、日常生活を容易にし、最終的には生活の質を向上させます。スマートシティは、要約すると、インテリジェントなサービスやオファーを備えたIoTです。この技術は、市民、行政、企業の関係を改善し、リソースを慎重に利用するための重要な前提条件を作り出します。また、今後数年間で、5G通信規格により、人々とデバイスをネットワーク化するための新たな可能性が開かれます。
スマートシティの応用分野は非常に幅広く、ソリューションやカメラの要件も多岐にわたります。屋外イメージング用途のカメラを選定する際には、急激な光量変化、コントラストの大きな差、極端な温度変化、カメラが強い衝撃や振動にさらされる環境などのシナリオについても考慮しなければなりません。 公共の場所、駐車場、鉄道駅、空港での監視の必要性がますます高まっています。
スマートパーキング・ソリューションは、もう1つのイノベーションです。駐車場に設置されたカメラは、駐車スペースを監視し、車両が駐車しているかどうかを検出します。利用者はこのデータをアプリでリアルタイムに確認したり、デジタル標識で記録したりすることができます。この機能により、ユーザーは次に利用できる駐車場を簡単に見つけることができます。


Alviumカメラシリーズには、多種多様なカメラモデルをご用意しており、あらゆる要求にお応えします。Alviumカメラには、ALVIUM®テクノロジーという弊社独自のプラットフォームを採用しています。弊社独自のカスタムASICを搭載し、マシンビジョン業界で30年間培ってきた知識が集約された、最適な機能をご提供します。様々なビジョンシステムの開発において、最高レベルの柔軟性を有し、システムの試作検証、アップグレード、ダウングレードの際に、非常に簡単に調整やアップグレードを行うことができます。
Alviumカメラは、多様な要件に対応できるよう6つの異なるインターフェースで利用いただけます。Alviumプラットフォームは、豊富な高品質イメージセンサー、様々なレンズマウントとハウジングのオプション、幅広い分光感度などを備えています。同プラットフォームでは、200種類以上のカメラモデルから選択が可能で、最高レベルの柔軟性を有しています。