当社ソリューション
不具合のない生産を実現する精密イメージング技術
Alvium G1カメラでは、生産および充填工程において細部まで捉えられ、欠陥が見逃されないように設計されています。その高度なビジョンベースの検査システムによって、リアルタイム分析と欠陥への即時対応が可能となり、生産ラインの最終段階において不合格率ほぼ0% が目指されます。
Alvium G1-510カメラは、高性能なソニー社製IMX 548センサーを搭載しており、毎秒23.7フレームで5.1メガピクセルの画像を取得できます。イメージ画像の詳細を調整できる機能を備えているため、重要な工程では、毎秒最大150枚ものイメージ画像の取得が可能です。
本カメラの高度なイメージ画像処理技術を活用すると、最大16種類の様々な設定によって画像取得が可能になり、多様な生産ニーズに対応できます。この積極的なアプローチにより、メンテナンス部門が発生しうる不具合に迅速に対処できるため、ダウンタイムを大幅に削減でき、全体的な生産効率を向上できます。
主な製品特長
- 生産効率の向上:Alvium G1カメラにより、リアルタイムで欠陥を検出できるため、ダウンタイムを最小限に削減し、スループットを最大限に拡大できます。
- 高品質イメージング:ソニー社製IMX 548センサーを搭載しており、詳細なイメージ画像が迅速に取得でき、欠陥の見逃しを防止できます。
- カスタマイズ可能な設定:最大16種類の設定によってイメージ画像取得が可能であり、特定の生産ニーズに合わせて調整可能です。
- 省スペース設計:小型サイズであり、かつPower over Ethernet(PoE)機能を活用できるため、ボトル詰め機械内の狭いスペースにも容易に組み込むことができます。
- メンテナンスの強化:視覚分析による予防メンテナンスを行えるため、生産を中断する前に問題を特定し、解決できます。