TEC(ペルチェ式冷却装置)により、センサー温度を一定に制御可能
Goldeye Pro G5-530・G5-320 VSWIR TEC1 カメラ
新型Goldeye Proカメラシリーズは、SWIRイメージングを新たな次元に導く、高い処理性能・高画質・高性能を実現しています。 Goldeye Pro G5-530 TEC1・Goldeye Pro G5-320 TEC1カメラには、400nm〜1,700nmに感度を有するソニー社製TEC(ペルチェ式冷却装置)搭載SenSWIR™センサーを搭載しています。業界最高水準のイメージング性能により、高フレームレートで細部まで鮮明に捉えた高解像度SWIRイメージングが実現します。 GigE Vision規格準拠の5Gbpsインターフェースを搭載しており、最新SWIRセンサーの性能を十分に活かせるとともに、TECによってセンサー温度を一定にすることでノイズの少ない高画質を実現しています。
- 5GigE Visionインターフェース、GenICam規格準拠の機能制御システム、無料ダウンロード可能なGUIビューア・アプリケーションにより、Goldeye Proカメラの製品評価時にはプラグ・アンド・プレイ感覚で使用でき、どのシステムにも迅速に統合できます。
 - ファン不要の自動オンボード画像補正機能と、TECセンサー冷却機能により、カメラ設定を変更した場合にも最適なイメージング結果を取得できます。
 - ロック可能なコネクターと-20~55度の幅広い動作保証温度範囲により、過酷な環境下でもご使用いただけます。
 - Power over Ethernet(PoE)機能・I/O制御オプションにより、Goldeye Proカメラのホストシステムへの接続やシステムコンポーネントとの同期を簡易化できます。
 - 現場でファームウェアを更新できるため、システムのメンテナンスが平易になります。
 
優れた画質を実現する高度な機能:
- 画質を最適化する内蔵イメージ画像補正機能:
 
自動適応による非均一性補正、欠陥画素補正、背景補正機能
- ROI機能によるフレームレートの高速化と帯域幅の最適化
 - コントラストを高めるルックアップテーブル
 - 希望のカメラ設定を記録できるユーザーセット機能
 - 感度を高めるデジタルビニング・ゲイン制御機能