SWIR画質の違いを実感
Goldeye Pro G5-530・G5-320 VSWIR TEC1 カメラ
新しい Goldeye Pro カメラシリーズは、スループット、画質、性能を向上させることで、SWIR イメージングシステムを次のレベルへ引き上げるよう設計されています。Goldeye Pro G5-530 TEC1 および Goldeye Pro G5-320 TEC1 は、400nm~1,700nm に感度を持つ Sony IMX992/993 SenSWIR™ センサー(TEC版)を搭載しています。
本カメラは 5 GigE インターフェースによりスループットと画像転送速度を向上させる一方で、熱電冷却(TEC)によるセンサー温度安定化も同時に実現しています。この組み合わせにより、高フレームレートでの高解像度 SWIR イメージングが可能となり、比類なきディテールと業界最高水準の画質性能を提供します。
Goldeye G5-530 TEC1 センサーモデル: Sony IMX992 SenSWIR TEC 搭載 (IMX992AABA) |
Goldeye G5-320 TEC1 センサーモデル: Sony IMX993 SenSWIR TEC 搭載 (IMX993AABA) |