カメラセレクター(選択ツール)

Alvium カメラシリーズ Teledyne e2v社センサー搭載製品リリース

Product News

Allied Visionは、新たにTeledyne e2v センサーを搭載した、Alvium カメラシリーズを2種類追加しました。

Allied Vision は、Teledyne e2v 社製イメージセンサーを搭載したカメラを2種類、 新たにAlvium カメラ プラットフォームにてリリースいたします。 1つ目は、1.3MPのEV76C560 を搭載しており、USB3.0のAlvium U-131、GigE-Vision のAlvium G1-131 と2種類のインターフェースをサポートしています。2つ目は、1.9MPのEV76C570を搭載しており、USB3.0のAlvium U-192 、GigE-VisionのAlvium G1-192 と2種類のインターフェースをサポートしています。 両モデル共に、ハイダイナミック レンジに5.3 µm という特徴的なピクセルサイズを備えており、本カメラは、外観検査・ロボット・低照度条件下での自動化など多様なアプリケーションにお使いをいただけます。

また本センサーは弊社のMakoカメラシリーズ・Mantaカメラシリーズでも長年ご愛顧を頂いているセンサーシリーズとなり、今回のリリースに伴い同じセンサーを搭載したまま大きくカメラシステムを変更することなく、最新のAlvium カメラシリーズへの置き換えが可能となりました。本センサーを搭載したビジョンシステムは、業界最先端のAlviumカメラプラットフォームの利点を活用でき、またGigE Vision 2.2 規格に基づいた包括的な機能にも対応している他、長期供給もサポートいたします。

New models at a glance

Model

Sensor

Resolution 
(H × V)

Frame rate
(fps)

Pixel size
(µm × µm)

Optical format

Alvium G1/U-131

E2V
EV76C560

1.3 MP
1280 × 1024

59

5.3 × 5.3

Type 1/1.8

Alvium G1/U-192

E2V
EV76C570

1.9 MP
1600 × 1200

59

4.5 × 4.5

Type 1/1.8

 

共通プラットフォーム - 無限のソリューション
Allied Vision - Alvium カメラシリーズは、ALVIUM® テクノロジーに基づいた共通プラットフォームを採用しています。ALVIUM® テクノロジーは、弊社独自開発のカスタムASICを搭載しており、弊社の30 年以上にわたるマシン ビジョン業界のノウハウをベースにしています。Alviumカメラシリーズにより、あらゆるビジョンシステムの開発に対応が可能な優れた柔軟性を有しており、開発段階での試作作成・製品アップデートやダウングレードが簡単に行うことが可能です。

Alvium カメラシリーズは、さまざまな要件に対応可能な 6 つのインターフェースをサポートしています。また30種類上のイメージセンサー、各種レンズマウント、筐体オプションをご用意しており、お客様に最適なカメラを提供します。