カメラセレクター(選択ツール)

Nerian Karmin3

SceneScanステレオビジョンセンサーと簡単に使用できる3Dデプス(深度)カメラ

 

Karmin3カメラは、明るい環境光下や長距離測定の場合でも、高精度の距離測定が可能になります。

SceneScanと完全に同期可能なNerian Karmin3

近距離範囲での3D深度測定

3Dステレオカメラ「Nerian Karmin3」は、様々な測定要件を満たすよう、3種類の異なるベースライン長から選択可能です。本カメラは、特にNerian SceneScanステレオビジョンセンサーと簡単に使用できるように開発されました。SceneScanと組み合わせると、Karmin3は本格的な3Dデプスカメラとなり、明るい環境光下や長距離測定の場合でも、高精度の距離測定が可能になります。そのため、Karmin3カメラはSceneScanとの組み合わせでのみ販売しています。

 

メリット一覧

イメージセンサーはSceneScanから発信される外部トリガー信号によって起動され、正確に同期することが可能になります。

 

  • 優れた光感度とハイダイナミックレンジを特徴とする、ソニー社製3-MP Pregius IMX 265 センサーを搭載し、 Karmin3を特に照明条件の厳しい環境下での使用に最適化。

  • 最高水準のフレームレートで極めて高い解像度を実現。
  • 優れた機械的安定性と長期にわたる安定したキャリブレーションを保証する、連続したソリッドアルミニウム製のハウジング。
  • 幅広い種類のレンズが利用可能であるため、視野の正確な調整が可能。
  • 標準レンズを使用すると、25°~90°の開口角を実現可能。用途に応じて、特殊レンズを使用すると、さらに大きな角度や小さな角度も実現可能。
  • ステレオベースライン長:5cm/10cm/25cm
  • センサー形式:モノクロまたはカラー
  • 最大解像度:2,048x 1,536ピクセル
  • 最大視差:256ピクセル
  • 最大フレームレート(モノクロ/カラー):55fps

用途分野

  • 照明条件の厳しい環境下での用途
  • 移動被写体の測定
  • 最短測定距離0.1m以上の3D深度測定
  • 長距離範囲の3D深度測定
  • Nerian SceneScanとの組み合わせのみ
  • その他多数