Scarletカメラは、最大125fps、毎秒7,000万以上の3D計測点により、マシンビジョン市場において圧倒的に高速な3D測定速度を誇ります。さらに、本カメラは、カメラ機能と深度イメージ画像処理機能により、最大5メガピクセルの優れた解像度を実現します。Scarletカメラは、非常に高速な慣性計測ユニット(IMU)を搭載しており、最大400 Hzでモーションデータを記録します。慣性データは、SLAM(Simultaneous Localization And Mapping;自己位置推定とマッピングの同時実行)といった、モバイル・ロボットティクス・アプリケーションにおいて特に有効です。Scarletを使用すると、IMUを別途用意する必要がありません。