小画素サイズ用
優れたカメラには適切なアクセサリーが必要です。カメラのアプリケーションは、何よりもまず、レンズの品質に左右されます。当社では、2つのシリーズの弊社独自のCマウントレンズをご用意しています。これらのレンズは、ソニー社製の第4世代IMXセンサーの小型ピクセルサイズに最適設計されており、Alviumカメラに最適なレンズです。

Allied Vision は Optotune社との協力の上、同社液体レンズをAlviumカメラで使用できるようになりました。Allied Vision のコンパクトで柔軟な Alvium GigE Vision(Alvium G1, Alvium G5)・ USB3 Vision(Alvium U)カメラとOptotune社 液体レンズは理想的な組み合わせです。 Allied Vision のAlviumカメラと液体レンズは、液体レンズ用外部電源をY ケーブルとカメラのIOポートを接続する事で、液体レンズ機能を使用できます。
製品特長:
- フォーカスを動的に調整可能
- 距離が変化しても迅速かつ高精度な撮像を実現
- 高速で移動する物体を扱うアプリケーションにも柔軟に対応
- IO ポートの残りの信号は M12 コネクタで引き続き利用可能
- レンズの駆動に外部オートフォーカスアルゴリズムや外部ドライバは不要
- レンズ用外部電源を接続する Y ケーブルを提供