当社は、組込みシステム開発者に高性能な産業用カメラモジュールを提供し、マシンビジョン技術者にPCから組込みシステム導入への道を切り開きます。Alviumカメラシリーズでは、ハードウェアとソフトウェアを組込みアプリケーションに容易に統合することができます。Alvium 1500シリーズと Alvium 1800シリーズは、アライドビジョン独自設計のシステム・オン・チップである革新的な ALVIUM®テクノロジーを搭載することで、組込みビジョンに産業用性能を発揮させ、システムエンジニアに多大なメリットをもたらします。
- 幅広いセンサーバリエーション
- 高度なイメージ画像前処理
- 小型のフォームファクター
- 低消費電力
- 工業規格
- 優れた費用対性能比
アライドビジョンでは、Alvium MIPI CSI-2規格カメラをベースに、FPD Link III規格やGMSL2™規格に対応したAlviumカメラも提供しています。シリアライザチップを含む追加PCBにより、Alvium FP3およびGM2カメラは、最大15mというロングケーブル・ソリューションを実現します。すべてのカメラ機能を使用できるため、V4L2準拠の標準的なAlvium MIPI CSI-2規格カメラとまったく同様に機能します。さらに、組込みボードに接続するデシリアライザのアダプターボードもご利用可能です。また、デシリアライザを既に搭載している当社のエコシステムパートナー製のキャリアボードもご利用いただけます。
ソフトウェア
Alvium CSI-2 cameras
アライドビジョンでは、Alvium MIPI CSI-2規格カメラをお客様のビジョンシステムで操作いただけるよう、以下のアクセスモードをご用意しています。
- MIPI CSI-2用のGenICam規格機能によるアクセス:Alvium CSI-2規格ドライバとCSI-2規格トランスポート層 (TL) を直接使用して、GenICam規格の機能によってカメラを制御する方法です。
- ダイレクト・レジスタ・アクセス(DRA):レジスタでカメラを制御する、上級者向けの方法です。
- Video4Linux2によるアクセス:確立されたV4L2 APIを介して、GStreamerやOpenCVなどのアプリケーションでカメラを制御できる方法です。
CSI-2規格ドライバはGitHub上にてオープンソースで利用可能であり、様々なボードやシステム・オン・チップ (SoC) に対応します。
Alvium GigE、5GigE、USB3 カメラ
Alvium USB、GigE、5GigE カメラは、アライドビジョンの次世代ソフトウェア「Vimba X SDK」で組込みシステムに簡単にインテグレーションできます。Vimba X SDKは、GenICam規格に完全準拠した、プラットフォームに左右されないSDKソフトウェアであり、GigE、5GigE、USB3 Vision規格のインターフェースを搭載したすべてのアライドビジョンのカメラにご利用いただけます。
GenICam規格に基づいたトランスポート層はAlviumカメラに対応し、MATLAB、OpenCV、Halcon、CVBなどのサードパーティ製ソフトウェア・ソリューションに自動的に接続されます。

ドライバ
当社のCSI-2ドライバーは、MIPI CSI-2インターフェースを備えた現在および将来のすべてのAlviumカメラモジュールをサポートします。多様なカメラを様々なセンサーでテストしたり、システムの多様な解像度のバリエーションを開発したり、既存のシステムを最新のセンサーにアップグレードしたり、といったことを最小限の開発労力で行っていただけます。これは時間の節約のみならず、開発コストの大幅な削減にもつながります。包括的な資料一式をご用意し、サポート対応いたしますので、システムインテグレーションがさらに容易になり、プロトタイプの作成を平易化して行っていただけます。オープンソースのドライバーはGithubで見つけることができます

完全な組込みソリューションをお探しですか?もしくは、ハードウェアやソフトウェア開発に最適なパートナー企業をお探しですか?アライドビジョンでは、最適なパートナー企業をご紹介してお客様にお応えしています。アライドビジョンは、組込みとマシンビジョンに特化したパートナー企業と提携して、お客様のハードウェアとソフトウェアのシステムインテグレーションを平易化しています。当社は常に組込みエコシステムを拡大しています。
例えば、ITSや品質検査用のAIプラットフォーム・ソリューションをお探しの場合、リストに掲載のパートナー企業以外にも、お客様のユースケースに対応できるパートナー企業が多数存在します。または、組込みシステムの開発、統合、実装までのすべてを対応させていただくことも可能です。
ぜひご利用ください。
Avnet Silica is the European semiconductor specialist division of Avnet, one of the leading global technology distributors, and acts as the smart connection between customers and suppliers. The distributor simplifies complexity by providing creative solutions, technology and logistics support. Avnet Silica is a partner of leading semiconductor manufacturers and innovative solution providers over many years. With a team of more than 200 application engineers and technical specialists, Avnet Silica supports projects all the way from the idea to the concept to production. Avnet Silica is a regional business unit of Avnet, (NASDAQ: AVT) with European headquarters in Belgium (Avnet Europe BV).

AI-Blox provides powerful, modular, secure and reliable hardware to accelerate the rollout of edge AI applications in transport & logistics. The mission of AI-Blox is to make edge intelligence easy by taking away friction points in the AI value chain. They support companies by providing the most flexible AI hardware on the market, and thus reducing the time to market. Want to know more about AI-BLOX? Check the link below.
DISCOVER MORE
We are your partner for intelligent embedded systems. At PCB Arts, everything revolves around high-end embedded technology and integrated processors. We support you from the development of electronics and embedded software up to serial production of your product.
Connect Tech Inc. is NVIDIA’s largest global embedded hardware partner offering a wide array of NVIDIA® Jetson™ solutions, as well as embedded solutions for a variety of industry standards including COM Express®, SMARC, and more. With over 35 years of embedded computing experience, Connect Tech’s range of proven technology includes complete embedded systems, carrier boards, thermal solutions, embedded switches, and more. With in-house design and manufacturing services, Connect Tech can provide fast turn-around of custom design services, taking you from development to deployment in record time.
With their Jetson module family NVIDIA provides high-performance and low-power systems, suitable to solve real-time artificial intelligence (AI) requirements at the edge. Together with the Alvium camera series building GPU powered embedded vision applications has never been so easy.

At Texim Europe we passionately offer standard and customized component, module and (sub-)system innovations offered by trusted, high-quality suppliers from our worldwide network. Our highly trained experts work closely together with our customers’ engineers and supply chain teams, sharing portfolio and roadmap knowledge and maintaining reliable product supply to support next-generation equipment development and production that will make a real difference in our customer’s target markets.

Based in Munich, Wahtari leverages a broad range of AI hardware and software components in combination with the Wahtari AI vision platform to rapidly develop customized, advanced AI systems. Wahtari also offers well-proven, ready-to-use AI systems that can be easily adapted and integrated.