Allied Vision は Optotune社との協力の上、同社液体レンズをAlviumカメラで使用できるようになりました。Allied Vision のコンパクトで柔軟な Alvium GigE Vision(Alvium G1, Alvium G5)・ USB3 Vision(Alvium U)カメラとOptotune社 液体レンズは理想的な組み合わせです。 Allied Vision のAlviumカメラと液体レンズは、液体レンズ用外部電源をY ケーブルとカメラのIOポートを接続する事で、液体レンズ機能を使用できます。
製品特長:
- フォーカスを動的に調整可能
- 距離が変化しても迅速かつ高精度な撮像を実現
- 高速で移動する物体を扱うアプリケーションにも柔軟に対応
- IO ポートの残りの信号は M12 コネクタで引き続き利用可能
- レンズの駆動に外部オートフォーカスアルゴリズムや外部ドライバは不要
- レンズ用外部電源を接続する Y ケーブルを提供
お客様のご用途に応じた最適な、多種多様な産業用アクセサリーをご用意しています。対応レンズ、インターフェース、I/O接続、三脚アダプターについては、以下のボタンをクリックしてご確認ください。
- インターフェースケーブル:様々な長さ、ドラッグチェーン対応、スクリューロック付き
- トリガーケーブルおよびI/Oケーブル:長さが異なる2種類のケーブル、スクリューロック付き
- インターフェース接続:PoE(パワー・オーバー・イーサネット)機能を備えた、1ポート、2ポート、4ポートのカード
- レンズ:200種類以上のCマウントおよびSマウント レンズ
- 三脚アダプター:メートル系およびインチ系両方のネジ規格に対応