カメラセレクター(選択ツール)

Alecs オープンスマートカメラ

Alecsは、卓越した処理能力とスムーズなシステム統合、そして柔軟な設計性を融合した次世代のスマートカメラです。機械学習・ディープラーニングの真価を引き出し、次世代の画像処理ソリューションを実現します。

 

将来を見据えた信頼性の高い設計

Alecs - オールインワンのマシンビジョンソリューション

Alecsは、 Alvium CSI-2テクノロジーとNVIDIA® Jetson Orin™ System on Module(SoM)を堅牢なIP67ハウジングに統合したシステムです。NVIDIAの高性能計算能力とAlviumの豊富な機能を活用し、この新しいマシンビジョンシステムは、複雑なAIアルゴリズムを含む幅広いアプリケーションに対応します。

 

利点

 

 

Alecs(Allied Vision - 組込みカメラソリューション)は、高度なソフトウェアやAIアルゴリズムの開発を容易にする十分な計算能力を備えたシステムです。物体検出、追跡、分類などの複雑なコンピュータビジョンタスクに対応し、機械学習やディープラーニングアプリケーションの可能性を最大限に引き出します。

 

  • 迅速な市場投入:設計導入プロセスの加速

  • 信頼性:Allied Visionの将来的な拡張を見据えたカメラプラットフォーム「Alvium」と、最先端のNVIDIA Orin SoMを搭載

  • 産業用グレードのハードウェア:IP67規格対応の堅牢な産業用ハウジング

  • アプリケーション開発の柔軟性:
    • 高画質を実現するオンボード画像処理および最適化機能
    • Vimba Xベースのボードサポートパッケージと統合リカバリーモードにより、常に安全なカメラ状態を保証
    •  Euresys社のOpen eVision画像解析ライブラリをプリインストール。30日間無料でお試しいただけます

製品特長

  • 5MP / 12MP モノクロ・カラー高解像度イメージング
  • NVIDIA Jetson Orin プロセッサ搭載
  • 左右インジケーターライト(マルチカラー対応)
  • 2×Opto-In、2×Opto-Out、1×Strobe-Out、RS485-Out
  • IP67 防塵・防水
  • M12 コネクタ(イーサネット・電源/IO用) 
  • 専用M12ライトコネクタで外部照明を接続可能
Alecsカメラ用の産業用アクセサリーを豊富に揃え、用途に合わせた最適な構成を実現

あらゆる用途に最適なアクセサリー

  • Type 1.2” 16 mm F/2.4–16, with grub screws User guide
  • Type 1.2” 25 mm F/2.4–16, with grub screws User guide
  • Type 1.2” 35 mm F/2.4–16, with grub screws User guide
  • Type 1.2” 50 mm F/2.4–16, with grub screws User guide

Ethernet cable, M12 X-coded straight to RJ45 straight, high flexibility, 5 m / 10 m / 20 m Data sheet

  • M12 A-coded 12-pin connector to open ends with integrated power lines, 3 m Data sheet
  • M12 A-coded 12-pin connector to open ends with integrated power lines, 5 m Data sheet
  • M12 A-coded 12-pin connector to open ends with integrated power lines, 8 m Data sheet
  • Mini Ring Light, white light, M12 A-coded 5-pin connector, 24 VDC ±5%, 365 g, IP65 Data sheet
  • Mini Ring Light, white light, with mounting plate, M12 A-coded 5-pin connector, 24 VDC ±5%, 365 g, IP65 Data sheet
  • Mini Ring Light, 470 nm, M12 A-coded 5-pin connector, 24 VDC ±5%, 365 g, IP65 Data sheet
  • Mini Ring Light, 530 nm, M12 A-coded 5-pin connector, 24 VDC ±5%, 365 g, IP65 Data sheet
  • Mini Ring Light, 625 nm, M12 A-coded 5-pin connector, 24 VDC ±5%, 365 g, IP65 Data sheet

For external lights with a higher power consumption:

  • M12 A-coded 5-pin connector to M12 A-coded 5-pin connector and open ends, Y cable, 1 m Data sheet
  • M12 A-coded 5-pin connector to M12 A-coded 5-pin connector and open ends, Y cable, 3 m Data sheet
  • M12 A-coded 5-pin connector to M12 A-coded 5-pin connector and open ends, Y cable, 5 m Data sheet