Toradex Apalis iMX8
プリコンパイル済みカーネル
Toradex Apalis iMX8用のプリコンパイル済みカーネルには、Alvium MIPI CSI-2規格カメラ用ドライバーを搭載しています。
Toradex Apalis iMX8用プリコンパイル済みカーネル
インストール方法:
Nitrogen6_MAX
プリコンパイル済みカーネル
Nitrogen6_Max用のプリコンパイル済みカーネルには、Alvium MIPI CSI-2規格カメラ用ドライバーを搭載しています。
インストール方法:
- ARMボードメーカーが公式にサポートしているオペレーティングシステム(OS)をインストールします。
- 「AlliedVision*.tar.gz」アーカイブをARMボードにコピーします。
- 「install.sh」を含む「AlliedVision*.tar.gz」ファイルを解凍します。
- 「install.sh」を実行し、その指示に従います。
アプリケーションノート
ARMボードの設定と設定の最適化については、アプリケーションノートをご確認ください。
Wandboard
プリコンパイル済みカーネル
プリコンパイル済みカーネルには、Alvium MIPI CSI-2規格カメラ用ドライバーを搭載しています。
インストール方法:
- ARMボードのメーカーが公式にサポートしているオペレーティングシステム(OS)をインストールします。
- 「AlliedVision*.tar.gz」アーカイブをARMボードにコピーします。
- 「install.sh」を含む「AlliedVision*.tar.gz」ファイルを解凍します。
- 「install.sh」を実行し、その指示に従います。
SDカードのイメージファイル
Wandboard用の即座に利用できるSDカードのイメージファイルには、Alvium MIPI CSI-2規格カメラの選定に必要な以下のものをすべて備えております。
- Alvium MIPI CSI-2規格カメラ用ドライバーなどの事前設定済みオペレーティングシステム
- qv4l2ビューア・アプリケーション
- OpenCV
- コードの例
SDカードのイメージファイルのサイズは約7GBです。
アプリケーションノート
ARMボードの設定と設定の最適化については、アプリケーションノートをご確認ください。