Goldeye Proカメラシリーズには、複数のアクセサリーを装着できます。
- Camera Link規格またはGigE Vision規格のインターフェースケーブル
- レンズ
- 分光フィルター
- トリガーケーブルおよびI/Oケーブル: 長さと遮蔽等級が異なるケーブル
- ハブとリピーター
- 電源: 全世界共通の主電源アダプター
- ヒートシンク

プラットフォームに依存しないSDK(ソフトウェア開発キット)、Vimbaをご存知でしょうか? 当社製ソフトウェアを使用すると、GigE Vision規格インターフェース搭載のGoldeyeカメラを、あらゆるシステムに簡単に統合し、一元管理できます。
Vimbaは、Windows、Linux、Linux ARM上で動作します。Vimbaを使用すると、アライドビジョン製カメラのイメージ画像を即座に取得、制御、複雑なビジョンアプリケーションをプログラミング、サードパーティ製ライブラリへ接続、といったことが可能になります。
Camera Link規格インターフェース搭載のGoldeyeカメラもまた、Vimba SDKを使用すると簡単に設定できます。イメージ画像の取得やストリーミングには、フレームグラバーSDKを使用する必要があります。