カメラセレクター(選択ツール)

Goldeye Pro

次世代 SWIR イメージング

 

卓越した画像品質で精度と信頼性を向上。違いを体感してください!

優れたSWIR画像品質

サーモエレクトリック冷却(TEC)搭載 高解像度SWIRカメラ

Goldeye Pro カメラは、スループット、品質、画像性能のすべてにおいてSWIRビジョンシステムを次のレベルへ引き上げるために設計されています。5 GBit/s の GigE Vision 準拠インターフェースにより、最新のSWIRセンサーに求められる帯域幅を最適にサポート。高効率なサーモエレクトリック冷却(TEC)はセンサー温度を安定化し、内蔵された画像補正機能により、優れた再現性のある画像品質を提供します。Goldeye Proは省スペースな装置にも対応可能な多様なマウントオプションを備えています。

 

メリット一覧

Goldeye Proカメラシリーズは、

Vision Systems Design Chinaより

VSD China Innovators銅賞を受賞しました。

 

Goldeye Pro カメラは、業界最高クラスの画像性能により、高フレームレートで高解像度SWIRイメージングを実現します。

 

  • 環境条件の変化下でも再現性のある撮像結果を実現する高効率なセンサー冷却
  • IMX992センサーによる最大5.32メガピクセルの解像度
  • 3.45µmのピクセルサイズによる精細かつ高精度なイメージング
  • 性能を最大限に引き出す高度な機能群
  • 比類なき画像の明瞭さ

優れた画像品質のための高度な機能

  • ダークカレント(暗電流)抑制
  • 自動またはマニュアル制御によるサーモエレクトリック冷却(TEC1)
  • 最適な画質を実現する高度な画像補正機能:
    自動補正によるムラ補正、欠陥画素補正、背景補正
  • ハイダイナミックレンジを実現する12bitおよび10bit読み出しモード 
  • フレームレートを高速化し、帯域幅の使用を最適化するROI制御
  • コントラストを向上させるルックアップテーブル(LUT)
  • カメラ設定を簡略化するユーザーセット
  • 感度を高めるためのデジタルビニングおよびゲイン制御

ご質問が御座いましたら、お気軽にお問合せ下さい。

サーモエレクトリック冷却(TEC)

安定したセンサー温度管理

Goldeye Pro カメラは、アクティブおよびパッシブ両方の熱管理機能を備えています。このコンパクトで堅牢な産業用カメラは、自動または手動制御のサーモエレクトリッククーラー(TEC1)を搭載し、モデルに応じたセンサーの冷却・加熱を行うことで、環境条件(標準ΔT=30K)への最適な適応と、再現性の高い撮像結果を保証します。

 

Goldeye Pro カメラのアクティブセンサー冷却は、放熱性に優れた頑丈なアルミニウムハウジングによって支えられており、広範囲な動作温度環境に対応可能です。

あらゆる用途に応じた最適なアクセサリー

Goldeye Proカメラシリーズには、複数のアクセサリーを装着できます。

 

 

アクセサリ--覧

 

フレームグラバーSDKで柔軟性のある接続

プラットフォームに依存しないSDK(ソフトウェア開発キット)、Vimbaをご存知でしょうか? 当社製ソフトウェアを使用すると、GigE Vision規格インターフェース搭載のGoldeyeカメラを、あらゆるシステムに簡単に統合し、一元管理できます。
Vimbaは、Windows、Linux、Linux ARM上で動作します。Vimbaを使用すると、アライドビジョン製カメラのイメージ画像を即座に取得、制御、複雑なビジョンアプリケーションをプログラミング、サードパーティ製ライブラリへ接続、といったことが可能になります。

Camera Link規格インターフェース搭載のGoldeyeカメラもまた、Vimba SDKを使用すると簡単に設定できます。イメージ画像の取得やストリーミングには、フレームグラバーSDKを使用する必要があります。

 

VIMBAについての詳細