Allied Vision integriert Sony IMX Global Shutter Sensoren der 1. Generation mit Pregius Sensor Technologie in sein Alvium Kamera-Portfolio. Mit den neuen Kameramodellen ist der Sony IMX249 Sensor nun auch in Alvium-Kameras mit GigE Vision (Alvium G1-234), USB3 Vision (Alvium U-234) oder MIPI CSI-2 (Alvium C-234) Schnittstelle verfügbar. Der schnellere Sony IMX174 Sensor wurde auch in die Alvium USB3 Vision Kameraserie (Alvium U-235) sowie in die Alvium CSI-2 Kameraserie (Alvium C-235) integriert.
Die Sensoren IMX249 und IMX174 mit einer großen Pixelgröße von 5,86 µm sind für ihr Sättigungsvermögen von mehr als 30000e- bekannt. Sie können viel Licht einfangen, bevor sie die Sättigungsgrenze erreichen, was ihnen einen großen Dynamikbereich von 73 dB verleiht. 
  
Neue Kameramodelle im Überblick
Modell  | Sensor  | Auflösung  | Bildrate  | Pixelgröße  | Optisches  | 
Alvium U-234  | IMX 249  | 2,3 MP  | 40 fps  | 5,86 µm  | 1/1,2”  | 
Alvium C-234  | |||||
Alvium U-235  | IMX174  | 155 fps  | |||
Alvium C-235  | 
CSI-2 Kameras für Embedded Systeme
Zusammen mit dem Hardware-Release können Anwender von Alvium CSI-2-Kameras von einer neuen Version des Allied Vision Software Development Kit Vimba profitieren. Da es sich bei CSI-2 um ein sehr schlankes Protokoll handelt, benötigen CSI-2-Kameras aufgrund des geringen Overheads weniger Rechenzeit (CPU) auf dem Host-System, wodurch sich CSI-2-Kameras besonders für Embedded Systeme eignen. Im Vergleich zu einer USB-Kamera kann die CPU-Last um bis zu 70% reduziert werden. Jetzt wurde das interne Stream-Layout der Alvium CSI-2 Kameras mit GenICam for CSI-2 optimiert. Mit der neuen Vimba 6.1 Version kann eine weitere deutliche Reduzierung der CPU-Last auf der Host-Seite erreicht werden.
Zusammen mit Vimba 6.1 veröffentlicht Allied Vision eine neue Version des Alvium CIS-2 Treibers 4 für NVIDIA Jetson, die es dem Anwender ermöglicht, von den Machine Learning und AI-Fähigkeiten der neuesten NVIDIA® Jetson™ Systeme zu profitieren. Mit dem veröffentlichten Treiber wird NVIDIA Jetpack 4.6.1. unterstützt und NVIDIA Jetson TX2 NX wird zur Liste der unterstützten Jetson-Systeme hinzugefügt. Eine Beta-Version, die NVIDIA Jetpack 5.0.2 unterstützt, ist ebenfalls verfügbar, so dass Entwickler von Embedded-Systemen bereits jetzt Alvium CSI-2-Kameras auch in NVIDIA Jetson AGX Orin basierte Systeme integrieren können.