Allied Vision erweitert seine leistungsstarke Alvium-Kameraserie für die industrielle Bildverarbeitung um Modelle mit den neuesten Sensoren mit SenSWIRTM-Technologie von Sony. Ausgestattet mit den SenSWIR InGaAs-Sensoren IMX992 und IMX993 der 2. Generation liefern die Alvium SWIR-Kameras hochauflösende Bilder bei schnellen Bildraten in einem Design, das sich durch geringe Größe, geringes Gewicht und niedrigen Stromverbrauch sowie niedrige Kosten auszeichnet (SWaP+C). Die Sensoren werden in Alvium-Kameras entweder mit 5GigE Vision, USB3 Vision oder mit MIPI CSI-2 Schnittstelle erhältlich sein.
Die Alvium SWIR-Kameras von Allied Vision sind die kleinsten industrietauglichen Kurzwellen-Infrarotkameras (SWIR) auf dem Markt, wodurch sie sich ideal für den Aufbau extrem kompakter Systeme für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot eignen, wie z.B. tragbare Geräte oder Drohnen.
Die kommenden Modelle auf einen Blick
| Modell: Alvium | Sensor | Auflösung (H × V) | Bildrate (vorläufig) | Pixelgröße | Optisches Format |
|---|---|---|---|---|---|
| C-530 | IMX992 SenSWIR | 5,3 MP 2592 × 2056 | 80 fps | 3,45 µm | Type 1/1.4 |
| U-530 | 75 fps | ||||
| G5-530 | 80 fps | ||||
| C-320 | IMX993 SenSWIR | 3,2 MP 2080 × 1544 | 125 fps | 3,45 µm | Type 1/1.8 |
| U-320 | 120 fps | ||||
| G5-320 | 125 fps |
Bildgebung im sichtbaren und SWIR-Spektrum mit einer einzigen Kamera
Alvium SWIR-Kameras unterstützen einen Spektralbereich von 400 nm bis 1700 nm bei hoher Quanteneffizienz. Dies ermöglicht die Aufnahme von Bildern sowohl im sichtbaren als auch im SWIR-Spektrum mit einer einzigen Kamera und ermöglicht es den Benutzern, die Gesamtsystemkosten zu senken. In Kombination mit einer hochpräzisen Sensorausrichtung bei der Produktion lassen sich so Inspektionssysteme mit höchsten Anforderungen an Bildqualität, Auflösung und Präzision realisieren.