Kameraselektor

Nerian Karmin3

3D-Tiefenkamera für eine einfache Verwendung mit Nerian SceneScan Stereovision-Sensor

Nerian Karmin3 ermöglicht hochgenaue Entfernungsmessungen auch bei hellem Umgebungslicht und über große Entfernungen hinweg.

Nerian Karmin3 - Genaue Synchronisierung mit SceneScan

3D-Tiefenmessung im extremen Nahbereich

Nerian Karmin3 3D Stereo-Kamera wird mit drei Basisbreiten angeboten, um vielfältigen Messanforderungen gerecht zu werden. Nerian Karmin3 wurde speziell für eine einfache Verwendung mit dem Nerian SceneScan Stereovision-Sensor entwickelt. In Kombination mit SceneScan wird Karmin3 zu einer vollwertigen 3D-Tiefenkamera, die hochgenaue Entfernungsmessungen auch bei hellem Umgebungslicht und über große Entfernungen hinweg ermöglicht. Daher ist die Kamera nur in Verbindung mit SceneScan zu erwerben.

Highlights auf einen Blick

Die Bildsensoren werden über ein externes, durch SceneScan erzeugtes Triggersignal ausgelöst, was eine hervorragende Synchronisation garantiert. 

  • 3-MP Sony Pregius IMX 265 Sensor zeichnet sich durch eine hervorragende Lichtempfindlichkeit und einen hohen Dynamikbereich aus, wodurch sich Karmin3 besonders für anspruchsvolle Lichtverhältnisse eignet.

  • Besonders hohe Auflösung bei besten Bildraten

  • Gehäuse aus einem durchgehenden, massiven Aluminiumteil, was hervorragende mechanische Stabilität und eine langlebige stabile Kalibrierung gewährleistet
  • Große Auswahl an Objektiven, die eine präzise Abstimmung des Sichtfeldes ermöglichen 
  • Mit Standardobjektiven sind Öffnungswinkel zwischen 25° und 90° möglich. Je nach Anwendung lassen sich mit Spezialobjektiven noch größere oder geringere Winkel erzielen.  

Features

  • Stereo Basisbreiten: 5 cm / 10 cm / 25 cm
  • Farbformat: monochrome or color
  • Max. Auflösung 2048 × 1536 Pixel
  • Max. Disparität: 256 Pixel
  • Max. Bildrate (mono/Farbe): 55 fps

Anwendungsbereiche

  • Anwendungen mit anspruchsvollen Lichtverhältnissen 
  • Nur in Verbindung mit Nerian SceneScan 
  • Vermessung von bewegten Objekten
  • 3D-Tiefenmessung ab einer Mindestmesstiefe von 0,1 m
  • 3D-Tiefenmessung aus der Distanz
  • und viele mehr

Haben Sie Fragen? Wir sind für Sie da.