Kameraselektor
Kleines Format, starke Leistung

Mako G-131

Mako G G-131
Mako G G-131
Klein und stark

Ultra-kompakte GigE Vision-Kameras

Die Mako G-131 mit dem Teledyne e2v EV76C560 erreicht 62 Bilder pro Sekunde bei 1.3 MP Auflösung.

Mako ist eine preislich attraktive GigE Vision-konforme Kamera in einem kompakten, robusten Industriegehäuse. Viele Modelle verfügen über erweiterte Funktionalitäten wie Precision Time Protocol (PTP), Trigger over Ethernet (ToE) Action Commands und Power over Ethernet (PoE). Verschraubbare RJ45-Anschlüsse und mehrere I/Os ermöglichen eine unkomplizierte Systemintegration. Mako G-Kameras sind auch als Nah-Infrarot- (NIR) und Polarizer-Varianten erhältlich.

 

Technische Daten

Interface IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)
Auflösung 1280 (H) × 1024 (V)
Sensor Teledyne e2v EV76C560
Sensortyp CMOS
Sensorgröße Type 1/1.8
Pixelgröße 5.3 µm × 5.3 µm
Shutter Mode RS, Global reset shutter (GRS)
Objektivanschlüsse (verfügbar) C-Mount, CS-Mount
Max. Framerate (volle Auflösung) 62 fps
ADC 10 Bit
Bildzwischenspeicher (RAM) 64 MByte

Die Bewertung der Abbildungsqualität nach EMVA 1288 Standard Release 3.1 charakterisiert Bildsensoren und Kameras. Die Messwerte sind typisch für monochrome Modelle bei voller Auflösung ohne optische Filter. Bitte wenden Sie sich an Sales oder Application Engineering für weitere Informationen.

Quanteneffizienz bei 529 nm 58 %
Temporäres Dunkelrauschen 25.7 eˉ
Sättigungskapazität 9800 eˉ
Dynamikumfang 51.4 dB
Absolute Empfindlichkeitsgrenze 26.4 eˉ
Bit-Tiefe 8-bit or 10-bit
Monochrome Pixelformate Mono8, Mono10
YUV Color-Pixelformate YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed
RGB Color-Pixelformate RGB8Packed, BGR8Packed
Raw Color-Pixelformate (Bayer) BayerBG8, BayerBG10
Spannungsversorgung 10.8 to 26.4 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE
Leistungsaufnahme 2.0 W at 12 VDC; 2.2 W PoE
Betriebstemperatur +5 °C to +45 °C housing temperature
Masse 80 g (with C-Mount)
Abmessungen (L × B × H in mm) 60.5 × 29.2 × 29.2 (including connectors)

Bildsteuerung: Automatik

  • Auto Belichtung
  • Auto Gain
  • Auto Weißabgleich (Color-Modelle)

 

Bildsteuerung: Weitere

  • Binning
  • Black Level
  • Color Transformation (inkl. Hue, Saturation; Color-Modelle)
  • Decimation
  • DPC (Defektpixel Korrektur)
  • Gamma
  • LUT (Look-Up Table)
  • Bildspiegelung X/Y
  • ROI (Region of Interest)

 

Kamerasteuerung

  • Acquisition Frame Rate
  • Bandbreitensteuerung
  • Event Channel
  • Firmware Update am Einsatzort
  • I/O- und Trigger Steuerung
  • Chunk Daten
  • Stream Hold
  • Temperatur-Überwachung
  • User Sets

Die Mako G eignet sich für alle gängigen Anwendungen in der Machine Vision:

  • Robotik
  • Qualitätskontrolle
  • Inspektion, Überwachung
  • Industrielle Bildverarbeitung
  • Machine Vision
  • Logistik

Software and Firmware

FAQs und Application Notes

  • Knowledge Base:

Suchen Sie in der Knowledge Base nach Technischen Dokumenten!

  • Application Notes im Überblick:

Klicken Sie hier, um aus allen Aplication Notes auszuwählen.

  • Application Notes, die wir für Mako Kameras empfehlen:

3D CAD Dateien (STEP)

Bitte wählen Sie den Link eines 3D-Kameramodells mit einem Rechtsklick. Nach dem Download extrahieren Sie die STEP-Datei. Um STEP-Dateien anzusehen und zu vermessen, benötigen Sie einen 3D CAD-Viewer. Download eines kostenlosen STEP-Viewers: https://www.freecadweb.org.

 

Zubehör

Das von Allied Vision empfohlene Bildverarbeitungszubehör wurde von unseren Experten so ausgewählt, dass es für Ihre Anwendung die bestmögliche Bildqualität bei größtmöglicher Zuverlässigkeit liefert. Unsere Techniker und Ingenieure führen umfangreiche Tests mit Zubehör wie Objektiven und Schnittstellenkabeln in Kombination mit unseren Kameras durch. So können wir Ihnen das bestmögliche Zubehör empfehlen und die maximale Leistung Ihrer Allied Vision Kamera sicherstellen.

Perfekt verbunden - dank leistungsstarker Software

Vimba Suite

Kennen Sie Vimba, unsere plattformunabhängiges SDK (Software Development Kit)?

Dank unserer hauseigenen Software können Sie unsere Kameras bequem in jedes System integrieren und zentral verwalten.
Vimba läuft auf Windows, Linux und Linux für ARM.
Mit Vimba können Sie Bilder erfassen und Ihre Allied Vision Kamera unmittelbar steuern, komplexe Bildverarbeitungsanwendungen programmieren oder Verknüpfungen zu Bibliotheken von Drittanbietern herstellen.


Mehr über Vimba erfahren