Kameraselektor

Vimba X SDK

Vimba X ist Allied Vision's umfangreiches SDK:

  • Vollständig GenICam-konform
  • Unterstützt die neuesten Alvium Features
  • C, C++, .NET und Python APIs
  • Einfache Migration von Vimba
  • Vimba X Download

Vimba X - unser umfangreiches SDK

Vimba X ist unser umfangreiches SDK der nächsten Generation:

  • Vollständig GenICam-konform
  • Unterstützt die neuesten Alvium Features
  • Neu in Vimba X 2025-3:
    • Camera Simulator Transport Layer
    • Transport Layer mit RDMA Ünterstützung für SVS-Vistek Kameras (Beta)
  • Unterstützt Kameras von anderen TKH Vision Marken:
  • Vmb APIs: C, C++, .NET und Python
  • Dokumentation enthält einen Migration Guide für Vimba Nutzer
  • Für eine reibungslose Migration können Vimba X and Vimba auf dem selben System installiert werden.

 

Features

Vimba X in Kürze:

  • Vimba X läuft auf Windows 10 und 11, Linux und Linux ARM und macOS (alle 64-Bit)
  • GigE, USB und CSI-2 Transport Layer
  • C, C++, .NET und Python APIs
  • Image Transform Library
  • Viewer
  • Kamera Simulator
  • Driver Installer (Windows) für Alvium USB und GigE Kameras und Goldeye GigE Kameras
  • Nutzerdokumentation ist im SDK enthalten und zusätzlich verfügbar auf: docs.alliedvision.com

Zusätzlich verfügbar (nicht im SDK enthalten):

NEU: Vimba X Cognex Adapter für Cognex VisionPro

Vimba X Bridge für Open eVision ermöglicht Ihnen einfachen Zugang zu Bildanalyse-Bibliotheken und Software Tools.

Vimba X Defective Pixel Manager für Windows, Linux und ARM

GStreamer Plugin für Vimba X

Camera Adapter für µManager  Micro-Manager Adapter

Vimba X ROS2 Driver

Erste Schritte mit Vimba X

Alle Betriebssysteme:

  • Sie müssen Vimba nicht deinstallieren. Sie können Vimba X auf dem selben System in einem Verzeichnis Ihrer Wahl installieren..
  • Die Nutzerdokumentation ist im SDK enthalten und zusätzlich verfügbar auf docs.alliedvision.com.
  • Lesen Sie im VmbPy API Manual, wie die Python API installiert wird und im VmbNET API Manual, wie die .NET API installiert wird.
  • Vimba Nutzer: Der Developer Guide enthält einen Migration Guide.
  • Windows:
    • Wenn Ihre Alvium USB Kamera während der Installation angeschlossen ist, wird der Treiber automatisch installiert.
    • Driver Installer und Viewer finden Sie im Ordner Vimba X\bin.
    • Installationsort der Beispiele: C:\Users\Public\Documents\Allied Vision\Vimba X.
  • Linux und ARM:
    • Die Transport Layer und Install Skripte finden Sie im Verzeichnis VimbaX/cti.
    • Den Viewer finden Sie im Verzeichnis VimbaX/bin.
    • Beispiele finden Sie unter VimbaX/api.
    • Hinweise zur Installation finden Sie in den Release Notes.

     

    Downloads

    Download Vimba X:

    VimbaX_Setup-2023-4-macOS.dmg

    VimbaX_Setup-2025-3-Win64.exe

    VimbaX_Setup-2025-3-Linux64.tar.gz

    VimbaX_Setup-2025-3-Linux_ARM64.tar.gz

     

    Online Nutzerdokumentation:

    https://docs.alliedvision.com/